Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

Inserțiile rectangulare ușoare prezintă striații pentru facilitarea montării și pentru o fixare fermă, oferind un finisaj ordonat și atractiv.
Numărul piesei Essentra:

10257463

Numărul piesei producătorului:

465473

159 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne