Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2995 RON - 7,8158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2,6451 RON - 8,9988 RON | 5 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,5684 RON - 2,5521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
4,2933 RON - 10,9395 RON | 330 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
19,8852 RON - 28,0865 RON | 9 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,1268 RON - 4,6788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,7657 RON - 20,4035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
7,4303 RON - 7,7094 RON | 20 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
4,958 RON - 19,3269 RON | 3 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
17,3198 RON - 26,7041 RON | 4 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
2,6451 RON - 8,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,7013 RON - 3,7616 RON | 55 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,3527 RON - 8,1082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,1839 RON - 20,1909 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
5,0643 RON - 11,1255 RON | 11 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,1574 RON - 11,2984 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
17,3198 RON - 26,7041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
2,2995 RON - 7,8158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,5684 RON - 2,5521 RON | 900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
7,8312 RON - 19,0442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina