Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9672 RON - 1,7711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3078 RON - 0,4072 RON | 216 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7711 RON - 3,8829 RON | 38 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,774 RON - 7,3708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9087 RON - 1,1744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8624 RON - 1,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7711 RON - 3,8829 RON | 50 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6382 RON - 5,8097 RON | 100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,3466 RON - 20,8534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 36,8135 RON - 45,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | 2 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 4,3503 RON - 11,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 3,5364 RON - 9,4472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 4,8835 RON - 13,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 12,672 RON - 33,7809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 1,094 RON - 2,279 RON | 9626 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3679 RON - 0,4516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 2,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2206 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm