Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3202 RON - 2,5431 RON | 79787 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | 2 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 4,3503 RON - 11,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,4346 RON - 1,0631 RON | 122480 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4332 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 36,8135 RON - 45,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4332 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,094 RON - 2,279 RON | 1900 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3679 RON - 0,4516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,7942 RON - 1,7927 RON | 47250 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2983 RON - 0,4072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7942 RON - 1,7927 RON | 3700 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5422 RON - 0,6545 RON | 4850 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 61200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,8804 RON - 15,4257 RON | 1000 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,905 RON | 1750 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5558 RON - 0,6336 RON | 7500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5313 RON - 0,7397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9672 RON - 1,7711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,6976 RON | 2500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina