Meniu Caută

Inserții de tub rotund - Finisaj cromat

În stoc

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Coadă striată.
  • Introducere și reținere ușoară.
  • Asigură un finisaj plăcut.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Argintiu, Crom Cod Serie: SR5723, SR1562

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate t h Culoare Material D Tip Cumpără
5,5031 RON - 6,7853 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
40.0 mm
5,5996 RON - 14,6631 RON 80 În stoc
2.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
38.0 mm
4,8877 RON - 6,0377 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
35.0 mm
8,7759 RON - 19,6903 RON 100 În stoc
1.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
50.0 mm
4,7234 RON - 5,805 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
10.0 mm
Negru
ABS
35.0 mm
5,4763 RON - 14,5233 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
40.0 mm
7,5437 RON - 19,6903 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
50.0 mm
5,5298 RON - 6,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
10.0 mm
Negru
ABS
40.0 mm
7,5848 RON - 19,6903 RON 309 În stoc
1.5 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
50.0 mm
9,4033 RON - 11,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.0 mm
Negru
ABS
60.0 mm
4,6081 RON - 5,6634 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
35.0 mm
3,5597 RON - 7,932 RON 79 În stoc
1.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
16.0 mm
8,7759 RON - 19,6903 RON 86 În stoc
2.0 mm
11.0 mm
Argintiu
ABS
50.0 mm
4,7818 RON - 5,6634 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
Negru
ABS
35.0 mm
1,1541 RON - 3,4772 RON 159 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
16.0 mm
0,8748 RON - 2,5555 RON 17122 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
30.0 mm
1,0172 RON - 3,0722 RON 2300 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
35.0 mm
3,2447 RON - 4,0251 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
25.0 mm
4,154 RON - 4,9554 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
32.0 mm
3,2447 RON - 4,0251 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
8.0 mm
Negru
ABS
25.0 mm
  • din 6
Rotund Inserție tub 38.0 mm 2.0 mm Argintiu ABS

10289617

Interval de preț
14,6631 RON - 5,5996 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 50.0 mm 1.0 mm Argintiu ABS

10289624

Interval de preț
19,6903 RON - 8,7759 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 50.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289648

Interval de preț
19,6903 RON - 7,5848 RON

Niveluri de stoc
309 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 16.0 mm 1.0 mm Argintiu ABS

10289549

Interval de preț
7,932 RON - 3,5597 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 50.0 mm 2.0 mm Argintiu ABS

10289655

Interval de preț
19,6903 RON - 8,7759 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 16.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10254066

Interval de preț
3,4772 RON - 1,1541 RON

Niveluri de stoc
159 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 30.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10254042

Interval de preț
2,5555 RON - 0,8748 RON

Niveluri de stoc
17122 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 35.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10254059

Interval de preț
3,0722 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu