Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Argintiu, Crom Cod Serie: SR5723, SR1562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | t | h | Culoare | Material | D | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7708 RON - 2,2762 RON | 350 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
6,1746 RON - 13,8112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,449 RON - 12,1913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
2,9298 RON - 3,6281 RON | 200 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Negru
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
2,7245 RON - 7,3175 RON | 180 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,3526 RON - 4,6922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8132 RON - 1,969 RON | 2700 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
3,2447 RON - 4,0251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Negru
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,0172 RON - 3,0722 RON | 2400 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,7503 RON - 2,1924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,5133 RON - 1,55 RON | 35767 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
3,6418 RON - 4,3537 RON | 650 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,6018 RON - 4,9155 RON | 50 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,0794 RON - 11,3813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
6,1746 RON - 13,8112 RON | 400 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
4,154 RON - 4,9554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
3,2721 RON - 7,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
3,0668 RON - 8,1275 RON | 120 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Negru
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
4,3537 RON - 9,7334 RON | 35 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
2,7381 RON - 7,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Argintiu
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina