Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 19.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753368

Numărul piesei producătorului:

20753368

55000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
550 - 5499 0,2174 RON
5500 - 27499 0,1553 RON
27500 + 0,1397 RON
Ambalaj standard: 5500

Comandă în multiplu de 550

Preț total:

119,57 RON

550 x 0,2174 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne