20753429
20753429
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
300 - 2999 | 0,2499 RON |
3000 - 14999 | 0,1785 RON |
15000 + | 0,1606 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 25.0 mm |
---|---|
D | 0.984 in |
h1 | 0.197 in |
h1 | 5.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
Grosime maximă perete | 3.0 mm |
Grosime maximă perete | 0.118 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Culoare | Negru |
Material | LDPE - PCR |
Procentul de conținut reciclat % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina