Meniu Caută

Inserții filetate - inci

În producție

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 l1 Tip inserție E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Cumpără
273,7254 RON - 421,0856 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.62
Aplicații intense
5/8" - 11
Oţel inoxidabil 303
3/4"-16
7/16" - 20
149,0398 RON - 229,3148 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.68
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
1/2" - 13
15,0176 RON - 24,9964 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Aplicații intense
3/4"-16
Oţel carbon
3/4"-16
1/2"-13
30,628 RON - 51,0796 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.37
Pereți subțiri
3/8"-16
Oţel carbon
3/8"-16
1/4"-28
23,6626 RON - 39,4706 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.87
Aplicații intense
7/8"-14
Oţel carbon
7/8"-14
5/8"-11
208,221 RON - 320,359 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.37
Aplicații intense
1/2" - 13
Oţel inoxidabil 303
1/2"-13
1/4" - 28
166,8732 RON - 256,7318 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.81
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel inoxidabil 303
7/8"-14
9/16" - 12
425,9268 RON - 532,4332 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.25
Aplicații intense
1 - 3/8" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-3/8"-12
7/8" - 9
20,007 RON - 33,345 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Pereți subțiri
5/8"-11
Oţel carbon
5/8"-11
1/2"-13
906,5394 RON - 1 122,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
2.00
Aplicații intense
1-7/8"-12
Oţel carbon
1-7/8"-12
1-1/2"-12
20,3528 RON - 33,9378 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.81
Aplicații intense
3/4"-16
Oţel carbon
3/4"-16
9/16"-12
1 084,9228 RON - 1 356,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.37
Aplicații intense
1 - 1/2" - 12
Oţel inoxidabil 303
1-1/2"-12
1" - 12
188,7574 RON - 290,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.25
Aplicații intense
1-1/4"-12
Oţel inoxidabil 303
1-1/4"-12
7/8"-14
466,2372 RON - 582,7718 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.81
Aplicații intense
1-5/8"-12
Oţel carbon
1-5/8"-12
1-1/4"-7
75,9278 RON - 126,5134 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.12
Aplicații intense
1-1/8"-12
Oţel carbon
1-1/8"-12
3/4"-16
118,4118 RON - 148,0024 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.37
Aplicații intense
1-3/8"-12
Oţel carbon
1-3/8"-12
1"-14
10,621 RON - 17,6852 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
5/16"-18
Oţel carbon
5/16"-18
8-32
12,6464 RON - 21,0444 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.56
Pereți subțiri
9/16"-12
Oţel carbon
9/16"-12
7/16"-20
8,8426 RON - 14,7212 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Pereți subțiri
7/16"-14
Oţel carbon
7/16"-14
5/16"-18
117,078 RON - 180,1124 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
7/16" - 14
Oţel carbon
7/16"-14
10 - 24
  • din 7