Meniu Caută

Inserții filetate - inci

În producție

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 l1 Tip inserție E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Cumpără
107,5932 RON - 165,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Aplicații intense
9/16" - 12
Oţel inoxidabil 303
9/16"-12
5/16" - 18
119,1528 RON - 183,3234 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.37
Aplicații intense
1/2" - 13
Oţel inoxidabil 303
1/2"-13
1/4" - 20
101,2206 RON - 155,7088 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
3/8" - 16
Oţel inoxidabil 303
3/8"-16
8-32
12,6464 RON - 21,0444 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.62
Aplicații intense
5/8"-11
Oţel carbon
5/8"-11
7/16"-14
7,7558 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Aplicații intense
3/8"-16
Oţel carbon
3/8"-16
10-32
18,031 RON - 30,0352 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Pereți subțiri
5/16"-18
Oţel carbon
5/16"-18
10-32
120,5854 RON - 185,497 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.43
Aplicații intense
9/16" - 12
Oţel carbon
9/16"-12
5/16" - 18
12,6464 RON - 21,0444 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.62
Aplicații intense
5/8"-11
Oţel carbon
5/8"-11
7/16"-20
43,9166 RON - 73,2108 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
1.25
Aplicații intense
1-1/4"-12
Oţel carbon
1-1/4"-12
7/8"-9
133,0836 RON - 204,7136 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.37
Aplicații intense
1/2" - 13
Oţel carbon
1/2"-13
1/4" - 20
90,2538 RON - 138,8634 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.68
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel carbon
7/8"-14
1/2" - 13
466,2372 RON - 582,7718 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
1.81
Aplicații intense
1-5/8"-12
Oţel carbon
1-5/8"-12
1-1/4"-12
23,6626 RON - 39,4706 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.87
Aplicații intense
7/8"-14
Oţel carbon
7/8"-14
5/8"-18
25,6386 RON - 42,731 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.50
Aplicații intense
9/16"-12
Oţel inoxidabil 303
9/16"-12
3/8"-16
25,6386 RON - 42,731 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.50
Aplicații intense
9/16"-12
Oţel inoxidabil 303
9/16"-12
3/8"-24
100,8254 RON - 155,116 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.81
Aplicații intense
7/8" - 14
Oţel carbon
7/8"-14
9/16" - 18
94,7986 RON - 145,8288 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.62
Aplicații intense
3/4" - 16
Oţel carbon
3/4"-16
7/6" - 20
113,62 RON - 174,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNC
0.31
Aplicații intense
3/8" - 16
Oţel carbon
3/8"-16
8 - 32
63,3308 RON - 97,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.31
Aplicații intense
7/16" - 14
Oţel carbon
7/16"-14
10 - 32
8,8426 RON - 14,7212 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF
0.43
Aplicații intense
1/2"-13
Oţel carbon
1/2"-13
5/16"-24
  • din 7