Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
40,4092 RON - 67,3322 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Aplicații intense
M8 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
23,6132 RON - 39,3224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
76,3724 RON - 127,3038 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 2.50
Oţel carbon
Non-Std
32,9004 RON - 54,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 1.50
Oţel carbon
Fine
48,9554 RON - 81,5594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
22.5
24.0
Aplicații intense
M18 x 1.50
Oţel carbon
Fine
55,7232 RON - 92,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
246,8518 RON - 411,4032 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
22.5
24.0
Aplicații intense
M18 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
44,2624 RON - 73,7542 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
12,35 RON - 20,5504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
8.8
10.0
Aplicații intense
M 5 x 0.80
Oţel carbon
Fine
42,0394 RON - 70,0986 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
Fine
138,32 RON - 230,5498 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 2.50
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
234,8476 RON - 391,4456 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
61,256 RON - 102,1098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
31,0726 RON - 51,7712 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel carbon
Fine
10,2752 RON - 17,1418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Pereți subțiri
M 5 x 0.80
Oţel carbon
Coarse
18,278 RON - 30,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel carbon
Fine
28,652 RON - 47,7204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
8.8
10.0
Aplicații intense
M5 x 0.80
Oţel inoxidabil 303
Fine
61,256 RON - 102,1098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
23,959 RON - 39,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Pereți subțiri
M5 x 0.80
Oţel inoxidabil 303
Coarse
27,8122 RON - 46,3372 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
  • din 4