Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
1,9225 RON - 4,4229 RON 7400 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
1,6559 RON - 3,6357 RON 1700 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,5346 RON - 1,6318 RON 651 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,4594 RON - 3,8361 RON 1000 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,9297 RON - 13,5704 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
1,3373 RON - 3,5784 RON 3322 În stoc
34.0 mm
M8
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
2,989 RON - 4,7152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
4,5607 RON - 8,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
4,673 RON - 8,2234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
3,6767 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
6,6377 RON - 10,7495 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,8066 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
3,4521 RON - 5,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
2,4557 RON - 3,9854 RON 17 În stoc
M8
Negru
PA6
3,7608 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
1,3485 RON - 3,7216 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M6
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
3,2416 RON - 7,2571 RON 620 În stoc
M8
Natural
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
3,9012 RON - 8,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
38.0 mm
1.5 mm
13,061 RON - 34,3651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
1.5 mm
2,989 RON - 6,6846 RON 380 În stoc
M6
Negru
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
  • din 4
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286531

Interval de preț
4,4229 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286524

Interval de preț
3,6357 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M8 Rotund 20.0 mm PA Negru

10093368

Interval de preț
1,6318 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
651 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA Negru

10241721

Interval de preț
3,8361 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Material bucșă
    PA
Inserție filetată Nailon Negru

10252864

Interval de preț
13,5704 RON - 4,9297 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252840

Interval de preț
3,5784 RON - 1,3373 RON

Niveluri de stoc
3322 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Nailon
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328118

Interval de preț
3,9854 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291764

Interval de preț
7,2571 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M6 25.0 mm 1.0 mm Oțel

10291665

Interval de preț
6,6846 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru