Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,238 RON - 12,2813 RON 146 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,21 RON - 9,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
2,989 RON - 4,7152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
1,4594 RON - 3,8361 RON 1000 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
2,989 RON - 6,6846 RON 1420 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
3,1293 RON - 6,9851 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
2,6663 RON - 6,9851 RON 180 În stoc
M10
Negru
Oțel
25.0 mm
1.5 mm
20,1939 RON - 49,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
31.7 mm
1.6 mm
2,9049 RON - 6,4985 RON 120 În stoc
M6
Negru
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
2,3856 RON - 6,2552 RON 2800 În stoc
M6
Natural
Oțel
19.0 mm
1.0 mm
2,0067 RON - 4,4229 RON 642 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
4,1819 RON - 9,3469 RON 2 În stoc
M8
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
1,5015 RON - 3,3208 RON 1982 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
3,0312 RON - 7,9872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
32.0 mm
1.5 mm
3,9714 RON - 8,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 26 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
3,9012 RON - 8,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
38.0 mm
1.5 mm
2,989 RON - 6,6846 RON 380 În stoc
M6
Negru
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
3,2978 RON - 7,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
40.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304730

Interval de preț
12,2813 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA Negru

10241721

Interval de preț
3,8361 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Material bucșă
    PA
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,6846 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.5 mm Oțel

10291702

Interval de preț
6,9851 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 22.0 mm 1.0 mm Oțel

10291658

Interval de preț
6,4985 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 19.0 mm 1.0 mm Oțel

10291733

Interval de preț
6,2552 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286548

Interval de preț
4,4229 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
642 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291788

Interval de preț
9,3469 RON - 4,1819 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286470

Interval de preț
3,3208 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
1982 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286517

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M6 25.0 mm 1.0 mm Oțel

10291665

Interval de preț
6,6846 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru