Inserțiile orizontale se potrivesc la capetele tuburilor dreptunghiulare și sunt ideale pentru fixarea picioarelor de nivelare sau a roților. Sunt disponibile patru tipuri, fiecare cu diferite configurații de îmbinare. Tipul 1 are un nivel și două direcții, tipul 2 include un nivel, două direcții și un fir superior, tipul 3 are un nivel, două direcții și un fir inferior, iar tipul 4 are un nivel, două direcții și două fire.Inserțiile pentru tuburi sunt disponibile cu diferite caracteristici. Introduse la capătul tuburilor, sunt ideale pentru atașarea picioarelor de nivelare sau a roților.
Material: Nailon Culoare: Negru Cod Serie: SR1421
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | L2 | E | Dimensiune șurub | G | L1 | Tip | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,708 RON - 16,3388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,2243 RON - 7,2796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Type 1: 1 Level, 2 Direction
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,8849 RON - 25,9746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,0613 RON - 12,4955 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,2414 RON - 24,1591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,0641 RON - 7,0792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 1: 1 Level, 2 Direction
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,9019 RON - 10,2222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,5796 RON - 4,1941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Type 2: 1 Level, 2 Direction, Top Thread
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,6268 RON - 8,9225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,559 RON - 11,884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,242 RON - 21,5057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
6,9056 RON - 8,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,7933 RON - 4,4479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Type 2: 1 Level, 2 Direction, Top Thread
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,1586 RON - 22,7626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Type 1: 1 Level, 2 Direction
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,3728 RON - 20,6167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 1: 1 Level, 2 Direction
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,8156 RON - 10,3116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
6,6127 RON - 17,3163 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,4878 RON - 20,1093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Type 4: 1 Level, 2 Direction, Two Threads
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,4364 RON - 8,9653 RON | 280 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Type 1: 1 Level, 2 Direction
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina