Meniu Caută

Inserţii pătrate cu cap convex

În stoc

Inserțiile pătrate cu cupolă sunt concepute pentru a finisa și proteja tuburile pătrate sau secțiunile cutiei. Acestea oferă un finisaj profesional, protejând în același timp tuburile de murdărie, praf și reziduuri. Utilizate în mod obișnuit ca inserții pentru picioarele scaunelor și capace pentru tuburi.

  • Utilizate pentru protejarea tuburilor pătrate sau a secțiunilor cutiilor.
  • Asigură un finisaj atractiv pentru produsele tubulare de înaltă calitate.
  • Comune în industria construcțiilor și a mobilei.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1556

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 L1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
1,1939 RON - 3,1141 RON 1175 În stoc
1.6 mm
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Inserție tub 25.4 mm 16-20

10093191

Interval de preț
3,1141 RON - 1,1939 RON

Niveluri de stoc
1175 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • L2
    1.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Grosime maximă perete
    1.6 mm