Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri, Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Dimensiune filet | Culoare | Material | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0083 RON - 13,1743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 3,3539 RON - 8,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HIPS
|
|
||
| 5,5315 RON - 12,1459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 4,4007 RON - 9,6445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
HDPE cu inserţie metalică
|
|
||
| 1,5015 RON - 3,3208 RON | 700 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 2,5069 RON - 5,5031 RON | 20 În stoc |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 1,5436 RON - 3,421 RON | 1354 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 4,8603 RON - 5,6954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3 mm
|
M10
|
Negru
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 3,6357 RON | 900 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 1,3624 RON - 3,0017 RON | 21 În stoc |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 1,5804 RON - 3,4743 RON | 1775 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 3,2017 RON - 7,018 RON | 30 În stoc |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 3,1745 RON - 6,9624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M12
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 1,3896 RON - 3,0434 RON | 917 În stoc |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 1,7847 RON - 3,9328 RON | 225 În stoc |
|
M10
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 2,6663 RON - 6,9708 RON | 350 În stoc |
1.5 mm
|
M10
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2579 RON - 4,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9428 RON - 6,4621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 1,2084 RON - 2,6543 RON | 800 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 53,3405 RON - 144,5708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina