Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Dimensiune filet | Culoare | Material | AxA | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9988 RON - 3,2721 RON | 1400 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
2,0947 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
1,9988 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
5,093 RON - 8,9813 RON | 50 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
2,9298 RON - 4,6275 RON | 92 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
2,9298 RON - 4,6275 RON | 296 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
5,0246 RON - 8,8854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
20,3448 RON - 49,2957 RON | 3520 În stoc |
|
M10
|
Crom
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
67,168 RON - 216,4548 RON | 3 În stoc |
1.5 mm
|
M16
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
80,7084 RON - 218,6891 RON | 27 În stoc |
2.0 mm
|
M16
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,0204 RON - 4,4471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
79,887 RON - 216,4548 RON | 43 În stoc |
2.0 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
80,7084 RON - 218,6891 RON | 27 În stoc |
2.0 mm
|
M20
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,0858 RON - 44,1288 RON | 144 În stoc |
|
M10
|
Crom
|
Oțel
|
|
||
2,4457 RON - 5,3554 RON | 30 În stoc |
|
M12
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
5,6954 RON - 5,6954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0474 RON - 2,3048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
1,0314 RON - 2,2642 RON | 1800 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina