20752873
20752873
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
6 - 59 | 12,0151 RON |
60 - 299 | 8,5822 RON |
300 + | 7,724 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 150.0 mm |
---|---|
AxA | 5.906 in |
h1 | 6.0 mm |
h1 | 0.236 in |
h | 27.0 mm |
h | 1.063 in |
Minimum Wall Thickness | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.197 in |
Grosime maximă perete | 8.0 mm |
Grosime maximă perete | 0.315 in |
Material | LDPE - PCR |
Culoare | Negru |
Procentul de conținut reciclat % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina