Inserțiile pentru tub pătrat multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare pătrate și previn contaminarea, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILQ
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | AxA | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,588 RON - 0,9147 RON | 650 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,9132 RON - 2,9761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,7024 RON - 7,3148 RON | 600 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
7,749 RON - 12,054 RON | 52 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3508 RON - 0,5457 RON | 2500 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7898 RON - 1,2286 RON | 675 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
1,3022 RON - 2,0257 RON | 750 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,8461 RON - 9,0939 RON | 60 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1482 RON - 0,2306 RON | 18750 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,3025 RON - 8,2484 RON | 235 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,548 RON - 2,408 RON | 233 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
6,4453 RON - 7,1615 RON | 40 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1324 RON - 1,7616 RON | 6450 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,9185 RON - 6,0954 RON | 60 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina