Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Culoare | Dimensiune șurub | h | Capacitate portantă statică maximă | D | Interval de grosime perete compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,7303 RON - 123,6725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 47,7552 RON - 56,9891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 89,8266 RON - 107,5976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 44,1206 RON - 107,6408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 89,6025 RON - 218,2877 RON | 2 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 45,2714 RON - 54,2245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 89,6025 RON - 218,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 78,6705 RON - 229,7388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 47,6148 RON - 56,9891 RON | 34 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 78,5589 RON - 94,1393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 42,2963 RON - 123,243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 74,7272 RON - 218,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 88,1991 RON - 257,6511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 78,6705 RON - 229,7388 RON | 12 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 74,7833 RON - 89,6024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 46,0572 RON - 55,1367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 42,184 RON - 50,5478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 78,5589 RON - 94,1393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 56,9891 RON - 56,9891 RON | 20 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 92,1144 RON - 268,8158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina