Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | L2 | T2 | Dimensiune filet | Material | L1 | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0709 RON - 4,5582 RON | 39 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,4714 RON - 3,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,9074 RON - 4,1969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,3216 RON - 2,9045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,3842 RON - 5,2253 RON | 1500 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,5613 RON - 5,6422 RON | 550 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,5804 RON - 3,4881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,7031 RON - 3,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,4305 RON - 3,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,812 RON - 3,9745 RON | 150 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,2617 RON - 4,9751 RON | 220 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,7224 RON - 6,0834 RON | 1000 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 29,4323 RON - 75,2417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aliaj din aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,4169 RON - 3,1129 RON | 235 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 3,2978 RON - 7,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,1199 RON - 6,8512 RON | 500 În stoc |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,684 RON - 5,8784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 2,4557 RON - 5,3963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 24,9371 RON - 63,6971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aliaj din aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,3001 RON - 2,3411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina