Meniu Caută

Inserții și protecții - filetate

În stoc

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Cumpără
3,6829 RON - 3,6829 RON 716 În stoc
6-32
5.1 mm
4,0662 RON - 4,0662 RON 87 În stoc
8-32
5.1 mm
3,7239 RON - 3,7239 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.1 mm
4,0662 RON - 4,0662 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.1 mm
4,592 RON - 4,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0 mm
Picioare cu şurub;Cauciuc;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

10174401

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
716 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    6-32
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.3 mm
  • Material complet bază
    Cauciuc butilic
Picioare cu şurub 9.5 mm 5.1 mm Cauciuc

10174418

Interval de preț
4,0662 RON - 4,0662 RON

Niveluri de stoc
87 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    8-32
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    15.3 mm
  • Material complet bază
    Cauciuc butilic