Meniu Caută

Învelișuri pentru cabluri - cu auto-închidere/împletite

În stoc

Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
180,1963 RON - 230,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
270,9681 RON - 346,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
324,2875 RON - 390,7094 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
348,3943 RON - 445,9447 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
206,3625 RON - 255,995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
294,8125 RON - 355,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
209,7006 RON - 268,4168 RON 10 În stoc
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
235,8375 RON - 284,142 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
242,3185 RON - 310,1677 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
Brățară împletiă cu autoînchidere 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Interval de preț
268,4168 RON - 209,7006 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru cablu compatibil
    14.0 - 33.0 mm
  • Lungime totală
    15.2 m
  • Diametru nominal interior
    32.0 mm
  • Lungime rolă
    15.2 m
  • Vândut la
    Rolă