Meniu Caută

Kit ansambluri cu tijă unică

În stoc

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime tijă Diametru tijă Cumpără
18,2734 RON - 28,4253 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000.0 mm
8.0 mm
33,3584 RON - 51,8909 RON 23 În stoc
18,8317 RON - 29,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000.0 mm
8.0 mm
17,6805 RON - 27,503 RON 800 În stoc
1020.0 mm
3.0 mm
18,5613 RON - 28,8731 RON Solicitați termenul de livrare aici
1000.0 mm
8.0 mm
Ansambluri încuietoare cu tijă PA; Zamak

10022801

Interval de preț
51,8909 RON - 33,3584 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
Ansambluri încuietoare cu tijă 1020.0 mm 3.0 mm Oțel

20080464

Interval de preț
27,503 RON - 17,6805 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    3.0 mm
  • Lungime tijă
    1020.0 mm
  • Încuietori compatibile
    Gear Box Locks
  • Cod Vamal
    8301600090