Cable Chain - Fixed/Opening is used for the protection of wires that are in motion. Protects wires and cables from abrasion or scratches, and prevents wear and entanglement.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Înălțime internă | Rază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
137,3185 RON - 137,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
83,9566 RON - 93,2851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
86,0556 RON - 95,6172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
65,766 RON - 73,0734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
83,9566 RON - 93,2851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
81,1581 RON - 90,1756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
85,3559 RON - 94,8399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
58,7696 RON - 65,2996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
102,3697 RON - 102,3697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
88,1544 RON - 97,9494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
81,1581 RON - 90,1756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
88,1544 RON - 97,9494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
60,8686 RON - 67,6317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
83,2288 RON - 83,2288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
106,1174 RON - 106,1174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
100,9043 RON - 100,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
91,5413 RON - 91,5413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
97,792 RON - 97,792 RON | 36 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina