Clema cu lanț pentru cabluri este folosită pentru protecția firelor care sunt în mișcare. Protejează firele și cablurile de abraziune sau zgârieturi și previne uzura și încurcarea.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime | Număr de orificii de montare | Înălțime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1913 RON - 56,2679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,8824 RON - 58,9281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 36,1721 RON - 50,641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,1913 RON - 56,2679 RON | 6 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,5243 RON - 52,1488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,5243 RON - 52,1488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,1913 RON - 56,2679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 40,1913 RON - 56,2679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 50,6112 RON - 70,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 33,5243 RON - 52,1488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina