Meniu Caută

Magnet cilindric Ferită Multi-poli 20.0 mm 0.6 kg

Această ferită în formă de disc este magnetizată cu mai mulți poli pe o singură față și poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații electronice.
Numărul piesei Essentra:

10190821

Numărul piesei producătorului:

1219343

648 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 349 1,2328 RON
350 + 1,0628 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

61,64 RON

50 x 1,2328 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 5.0 mm
Diametru total 20.0 mm
Formă Rotund
Grade C5
Forța de tragere 0.6 kg
Cod Vamal 3917400099
Material magnet Ferită
Polaritate Multi-poli
Înveliș Fără strat de acoperire

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne