Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť..

Cod Serie: SR2332, SR2335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
26,551 RON - 55,757 RON 146 În stoc
1.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
4,0275 RON - 4,5046 RON 100 În stoc
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
4,8976 RON - 17,0336 RON 400 În stoc
0.3 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
13,5561 RON - 16,637 RON 260 În stoc
1.5 kg
Bară
Nord și Sud
25.0 mm
28,5857 RON - 64,9853 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 kg
Bară
Nord și Sud
50.0 mm
11,6303 RON - 13,4912 RON 100 În stoc
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
5,4729 RON - 6,2266 RON 100 În stoc
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
2,7364 RON - 3,1133 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
8.0 mm
4,5467 RON - 5,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
3,447 RON - 3,9985 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
12.0 mm
1,5176 RON - 1,762 RON 300 În stoc
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
6.0 mm
9,6631 RON - 9,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
8,9672 RON - 10,2162 RON 460 În stoc
3.3 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
35,9392 RON - 40,9211 RON 22 În stoc
11.0 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
29,5962 RON - 33,6938 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
2,6943 RON - 3,0732 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.3 kg
Tijă
Nord și Sud
3.0 mm
3,817 RON - 4,3503 RON 60 În stoc
0.7 kg
Cilindric
Nord
12.0 mm
7,8727 RON - 8,9532 RON 150 În stoc
3.4 kg
Cilindric
Nord și Sud
18.0 mm
64,6793 RON - 73,6325 RON 1 În stoc
16.0 kg
Tijă
Nord și Sud
20.0 mm
23,2672 RON - 26,4808 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 kg
Tijă
Nord și Sud
8.0 mm
  • din 6
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Interval de preț
55,757 RON - 26,551 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.5 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Interval de preț
4,5046 RON - 4,0275 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.7 kg
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Interval de preț
17,0336 RON - 4,8976 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.3 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Interval de preț
16,637 RON - 13,5561 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Bară
  • Forța de tragere
    1.5 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Interval de preț
13,4912 RON - 11,6303 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.7 kg
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Interval de preț
6,2266 RON - 5,4729 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.7 kg
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Interval de preț
1,762 RON - 1,5176 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    6.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.7 kg
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 3.3 kg

10190913

Interval de preț
10,2162 RON - 8,9672 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    3.3 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Interval de preț
40,9211 RON - 35,9392 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    11.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord 12.0 mm 0.7 kg

10191231

Interval de preț
4,3503 RON - 3,817 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    12.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    0.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Interval de preț
8,9532 RON - 7,8727 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Dimensiune totală
    18.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    3.4 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Interval de preț
73,6325 RON - 64,6793 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Tijă
  • Forța de tragere
    16.0 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim