Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..
Cod Serie: SR5587, SR5586
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Culoare mâner | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3592 RON - 24,3029 RON | 556 În stoc |
Non Threaded
|
|
Nailon 6
|
Plain
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,4087 RON - 30,4242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fixare cu şuruburi
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 14,9735 RON - 17,5416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Prezon filetat
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 46,7788 RON - 127,667 RON | 66 În stoc |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 23,8565 RON - 51,5301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 39,3052 RON - 107,3361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 14,9735 RON - 17,5416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon 6
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 37,4268 RON - 43,8399 RON | 258 În stoc |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Prezon filetat
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,943 RON - 0,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | 100 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 46,5838 RON - 127,1351 RON | 32 În stoc |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,943 RON - 0,943 RON | 32 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 29,1829 RON - 79,6825 RON | 50 În stoc |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 41,5105 RON - 48,6955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Fixare cu şuruburi
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,0296 RON - 15,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Filetate
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 41,3272 RON - 154,2605 RON | 44 În stoc |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina