Meniu Caută

Mânere - bară metalică în formă arcuită

În stoc

Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material mâner Tip montare Cumpără
12,2953 RON - 19,126 RON 223 În stoc
5,2665 RON - 8,1921 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Prezon filetat
63,8497 RON - 89,3896 RON 4 În stoc
4,2458 RON - 4,7175 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel
Instalare posterioară ascunsă
7,129 RON - 9,9805 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Prezon filetat
111,8259 RON - 293,3942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Aluminiu
Threaded Insert
71,448 RON - 71,448 RON 20 În stoc
M6
256,2417 RON - 256,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Threaded Insert
257,7873 RON - 257,7873 RON 3 În stoc
M6
106,6115 RON - 280,3866 RON 5 În stoc
M6 x 12
1 683,1269 RON - 1 683,1269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Oțel inoxidabil
Rear Mounting
89,2043 RON - 89,2043 RON 78 În stoc
M6
92,0864 RON - 122,7911 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
Aluminiu
Front Mount
1 623,8132 RON - 1 623,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Oțel inoxidabil
Front Mount
241,4987 RON - 241,4987 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Threaded Insert
178,6494 RON - 178,6494 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Aluminiu
Threaded Insert
207,9803 RON - 207,9803 RON 1 În stoc
M8
Aluminiu
Threaded Insert
286,3771 RON - 286,3771 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Threaded Insert
278,0911 RON - 278,0911 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Aluminiu
Threaded Insert
252,0377 RON - 790,8454 RON 5 În stoc
Non Threaded
Aluminiu
Prezon filetat
  • din 6
Mânere tragere 55.0 mm

20060626

Interval de preț
19,126 RON - 12,2953 RON

Niveluri de stoc
223 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    200.0 mm
  • Cod Vamal
    7616991099
Mânere dintr-o bucată din plastic 80.0 mm

20064761

Interval de preț
89,3896 RON - 63,8497 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    800.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    8.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner U M6 125.0 mm 14.5 mm Aluminiu

10271964

Interval de preț
71,448 RON - 71,448 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanță orificiu de montare
    125.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    REACH
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner U M6 300.0 mm 25.0 mm Electro Plated Stainless Steel

10271896

Interval de preț
257,7873 RON - 257,7873 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanță orificiu de montare
    300.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Interval de preț
280,3866 RON - 106,6115 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6 x 12
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Cod Vamal
    7616999099
Mâner U M6 130.0 mm 18.8 mm Aluminiu

10386330

Interval de preț
89,2043 RON - 89,2043 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanță orificiu de montare
    130.0 mm
  • Standard
    REACH
  • Standard
    RoHs
  • Cod Vamal
    7616999099
Mâner de prindere 300.0 mm M8 Aluminiu Negru

10254394

Interval de preț
207,9803 RON - 207,9803 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Finisaj mâner
    Fără finisaj
  • Culoare mâner
    Negru
  • Tip mâner
    Mâner striat tip bară
  • Formă mâner
    U
Mâner curbat 200.0 mm Non Threaded Aluminiu Negru

10213827

Interval de preț
790,8454 RON - 252,0377 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Culoare mâner
    Negru
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Număr de orificii de montare
    2
  • Dimensiune filet
    Non Threaded