Meniu Caută

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1,26 RON - 1,5556 RON 24500 În stoc
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clip In
11.5 mm
27.0 mm
47,8815 RON - 128,8255 RON 170 În stoc
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
29,7366 RON - 80,1581 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
28,4033 RON - 76,4365 RON 560 În stoc
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
1,2068 RON - 2,6193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
19,9973 RON - 53,8204 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
50,7303 RON - 136,555 RON 74 În stoc
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,7676 RON - 1,6746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
34,7745 RON - 93,6133 RON 250 În stoc
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
28,4033 RON - 76,4365 RON 68 În stoc
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
4,0555 RON - 8,8316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Clip In
30.0 mm
2.0 mm
47,8535 RON - 136,555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
  • din 2
Mânere ambalaje 150.0 mm Non Threaded HDPE Galben

10126530

Interval de preț
1,5556 RON - 1,26 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
  • Culoare
    Galben
Mâner de prindere 179.0 mm M8 x 9

10252666

Interval de preț
128,8255 RON - 47,8815 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    179.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    204.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 110.0 mm M6 x 9

10252581

Interval de preț
76,4365 RON - 28,4033 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 120.0 mm M8 x 9

10252772

Interval de preț
136,555 RON - 50,7303 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 132.0 mm M8 x 9

10252659

Interval de preț
93,6133 RON - 34,7745 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 9
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 110.0 mm M5 x 9

10252574

Interval de preț
76,4365 RON - 28,4033 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 9
  • Culoare
    Negru