Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
76,6004 RON - 231,7163 RON 1 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Tată
12.0 mm
Oțel
1,3359 RON - 1,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
8.5 mm
PA
5,3607 RON - 13,5982 RON 6 În stoc
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
20.0 mm
PA
10,2302 RON - 19,4922 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
30.0 mm
PA
6,5641 RON - 10,4029 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
5,9921 RON - 13,1491 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
30.0 mm
PA
10,8758 RON - 20,7271 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
40.0 mm
PA
6,3551 RON - 11,5067 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
7,3955 RON - 16,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
40.0 mm
PA
7,6902 RON - 8,5883 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
7,9961 RON - 8,1415 RON 81 În stoc
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
11,2266 RON - 12,5317 RON 1 În stoc
31.0 mm
M6
PP
16,7137 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
PP
9,1496 RON - 17,4013 RON 10 În stoc
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
20.0 mm
PA
3,5082 RON - 10,2773 RON 455 În stoc
23.0 mm
M5
4,21 RON - 12,3243 RON 507 În stoc
28.0 mm
M8
12,4615 RON - 12,6579 RON 10 În stoc
32.0 mm
M8
Alamă
Prezon filetat
16.0 mm
PA
9,8093 RON - 9,9496 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Alamă
Prezon filetat
10.0 mm
PA
1,7822 RON - 4,38 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M6
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
15.0 mm
PA
3,7188 RON - 10,5064 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
M6
  • din 6
Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel Negru

10209547

Interval de preț
231,7163 RON - 76,6004 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material filet
    Oțel placat cu zinc
Roată de mână 30.0 mm M6 20.0 mm PA Negru

10333143

Interval de preț
13,5982 RON - 5,3607 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime tijă
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 25.0 mm M8 Nylon Polymer Negru

10188842

Interval de preț
8,1415 RON - 7,9961 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mâner rotund striat 31.0 mm M6 PP Negru

10189054

Interval de preț
12,5317 RON - 11,2266 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametrul mânerului sferic
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Roată de mână 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negru

10333235

Interval de preț
17,4013 RON - 9,1496 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime tijă
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159668

Interval de preț
10,2773 RON - 3,5082 RON

Niveluri de stoc
455 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat 28.0 mm M8 Negru

10159767

Interval de preț
12,3243 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
507 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner rotund striat Prizon M8 16.0 mm PA Negru

10364314

Interval de preț
12,6579 RON - 12,4615 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime mâner
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    38.0 mm