Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,57 RON - 9,7069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Mamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
38,0062 RON - 38,5675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
7,8997 RON - 19,1318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel
|
Mamă
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
14,6631 RON - 22,9872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
4,6002 RON - 13,5039 RON | 725 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
Mamă
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
65,4156 RON - 66,4014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Mamă
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
49,2465 RON - 49,9722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Mamă
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
9,6658 RON - 18,4143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
57,8718 RON - 78,9286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Mamă
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
40,8813 RON - 41,4975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Mamă
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,1459 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Mamă
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
38,6086 RON - 38,6086 RON | 7 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
14,9368 RON - 15,0053 RON | 8 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Ax cu şurub de reglaj
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
11,0652 RON - 23,0663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Fenolic
|
Cu montare cu șurub
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
M4
|
Aluminiu
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
PA6
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina