Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3352 RON - 21,078 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,7188 RON - 10,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 6,6236 RON - 7,4235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,0795 RON - 10,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7822 RON - 4,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 7,3955 RON - 16,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8758 RON - 20,7271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 39,5177 RON - 44,3732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,0902 RON - 10,2408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,8093 RON - 9,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0941 RON - 12,8965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,119 RON - 6,1692 RON | 547 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 10,2302 RON - 19,4922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,2266 RON - 12,5317 RON | 1 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,6819 RON - 26,7474 RON | 1561 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 6,5641 RON - 10,4029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 33,3711 RON - 37,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,8531 RON - 23,8706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,5008 RON - 13,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 43,6575 RON - 49,0042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina