Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6562 RON - 19,9272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,8898 RON - 12,237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 18,3912 RON - 19,4839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,3643 RON - 12,7537 RON | 250 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,357 RON - 1,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6205 RON - 10,5494 RON | 370 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 39,3662 RON - 41,7911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,9854 RON - 19,2536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,4511 RON - 10,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 41,9454 RON - 47,0816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,6661 RON - 14,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 28,656 RON - 32,1503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,083 RON - 12,5317 RON | 20 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,065 RON - 14,6507 RON | 1 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,5104 RON - 16,1803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,9197 RON - 15,9699 RON | 1 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,1496 RON - 17,4013 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,5105 RON - 6,7359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3359 RON - 1,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel placat cu zinc
|
Prezon filetat
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina