Meniu Caută

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

În stoc

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner Lungime camă Culoare Stil încuietoare Orientare la montare Material Lungime prindere Cumpără
23,2907 RON - 25,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
45.0 mm
Negru
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Universale
Zamac
18.5 mm
23,568 RON - 26,1866 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
45.0 mm
Negru
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Universale
Zamac
18.5 mm
24,5419 RON - 27,2688 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
45.0 mm
Negru
Cam Latch
Universale
Zamac
28.5 mm
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
45.0 mm
Negru
Cam Latch
Universale
Zamac
24.5 mm
25,8741 RON - 39,9443 RON 13 În stoc
111.0 mm
45.0 mm
Negru
Cam Latch
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
8.5 mm
26,3415 RON - 36,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
45.0 mm
Crom
Cam Latches
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
14.5 mm
  • din 3
Mâner L cu sfert de rotație 45.0 mm 8.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20052348

Interval de preț
39,9443 RON - 25,8741 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungime prindere
    8.5 mm
  • Lățime orificiu de montare
    20.2 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime mâner
    111.0 mm