Meniu Caută

Mânere cu sfert de rotație - mâner în T

În stoc

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner Stil încuietoare Tip de blocare Culoare Material încuietoare Lungime prindere Cumpără
160,896 RON - 225,2544 RON 1 În stoc
80.0 mm
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Fără blocare
Natural
Oțel inoxidabil
28.5 mm
146,9241 RON - 228,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Fără blocare
Natural
Oțel inoxidabil
18.5 mm
160,896 RON - 225,2544 RON 8 În stoc
80.0 mm
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Fără blocare
Natural
Oțel inoxidabil
24.5 mm
117,5393 RON - 182,8388 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Fără blocare
Natural
Oțel inoxidabil
26.5 mm
24,4569 RON - 27,1743 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
Încuietori cu camă
Fără cilindru
Gri
Zamac
8.5 mm
24,5433 RON - 27,2704 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
Încuietori cu camă
Fără cilindru
Gri
Zamac
18.5 mm
24,1553 RON - 26,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
Încuietori cu camă
Fără cilindru
Gri
Zamac
14.5 mm
145,7844 RON - 204,0982 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Fără blocare
Natural
Oțel inoxidabil
8.5 mm
24,5433 RON - 27,2704 RON 85 În stoc
111.0 mm
Încuietori cu camă
Fără cilindru
Gri
Zamac
26.5 mm
152,4872 RON - 213,4822 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
Fără blocare
Natural
Oțel inoxidabil
14.5 mm
23,9828 RON - 26,6476 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
Încuietori cu camă
Fără cilindru
Gri
Zamac
24.5 mm
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.0 mm
Încuietori cu camă
Fără cilindru
Gri
Zamac
28.5 mm
Mâner T cu sfert de rotație 28.5 mm Oțel inoxidabil

20052096

Interval de preț
225,2544 RON - 160,896 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Stil încuietoare
    Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
  • Tip de blocare
    Fără blocare
Mâner T cu sfert de rotație 24.5 mm Oțel inoxidabil

20052089

Interval de preț
225,2544 RON - 160,896 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Material camă
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Stil încuietoare
    Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
  • Tip de blocare
    Fără blocare
Mâner T cu sfert de rotație 26.5 mm Zamac

20062521

Interval de preț
27,2704 RON - 24,5433 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Culoare
    Gri
  • Stil încuietoare
    Încuietori cu camă
  • Tip de blocare
    Fără cilindru
  • Orientare la montare
    Universale