Meniu Caută

Mânere de tragere încastrate

În producție

Aceste mânere de tragere încastrate sunt proiectate pentru a fi plasate la nivel cu suprafața, rezultând un stil elegant și discret. Deoarece instalarea la nivel cu suprafața elimină posibilitatea agățării articolelor de îmbrăcăminte sau a altor articole, acestea sunt o soluție sigură și ușor de utilizat.

De asemenea, economisesc spațiul, ceea ce le face excelente pentru zonele cu spațiu limitat, iar profilul lor le face mai ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi. Se instalează prin introducerea mai întâi a porțiunii frontale în decupajul de montare. Spatele se fixează în față de pe interiorul panoului cu patru șuruburi (furnizate).

Sunt potrivite pentru utilizare pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm. Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.

  • Excelente pentru zonele cu spațiu limitat și ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi.
  • Utilizate pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm.
  • Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.
Material: Termoplastic Culoare: Negru, Gri alburiu, Gri deschis, Gri piatră Cod Serie: SR79530

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Cumpără
92,2428 RON - 108,5122 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri deschis
92,2428 RON - 108,5122 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
92,2428 RON - 108,5122 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri alburiu
92,2428 RON - 108,5122 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri piatră