T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.
Cod Serie: SR6540
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,7677 RON - 36,7672 RON | 2 În stoc |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,4937 RON - 19,467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nailon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,1925 RON - 30,4241 RON | 3 În stoc |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 46,5983 RON - 49,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 24,2635 RON - 24,2635 RON | 2 În stoc |
M6
|
Gaură oarbă filetată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,8456 RON - 29,9329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Gaură oarbă filetată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminiu
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminiu
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina