Náš sortiment zapustených rukovätí sa ľahko zacvakne do montážneho otvoru. Zapustený profil ponúka bezpečnosť s polohou zapustenou do rámu dverí bez toho, aby poskytoval menej účinné uchopenie rukou. Vďaka výberu materiálov, povrchových úprav a veľkostí je tento sortiment dokonalou voľbou pre malé aj veľké skrinky alebo kryty strojov.
Cod Serie: SR5466
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Formă mâner | Culoare | Material mâner | Adâncime alezaj | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3562 RON - 27,1492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Gri
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 5,0978 RON - 7,9299 RON | 5144 În stoc |
3.78 in
96.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 22,9872 RON - 25,6295 RON | 5 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Gri
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 18,7093 RON - 20,7881 RON | 29080 În stoc |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Negru
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 16,4802 RON - 18,3113 RON | 4140 În stoc |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Negru
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 60,6511 RON - 71,2754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 20,5091 RON - 23,0145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Gri
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,017 RON - 49,8041 RON | 135 În stoc |
5.354 in
136.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 9,5946 RON - 14,9248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.661 in
93.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 11,5576 RON - 17,9785 RON | 449 În stoc |
5.354 in
136.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 30,674 RON - 47,7152 RON | 211 În stoc |
3.661 in
93.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 7,6031 RON - 8,4479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 9,5039 RON - 10,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 60,0271 RON - 66,6968 RON | 980 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Gri
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 32,4228 RON - 36,0253 RON | 983 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,1283 RON - 52,3648 RON | 100 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Gri
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,0897 RON - 43,433 RON | 933 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 66,7634 RON - 74,1816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Dreptunghiular
|
Negru
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina