Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.
Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.
Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Stil mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,3904 RON - 101,3904 RON | 10 În stoc |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 77,8004 RON - 77,8004 RON | 2 În stoc |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 58,3364 RON - 66,3774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 56,5401 RON - 64,3145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 73,0712 RON - 83,1051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 80,3405 RON - 91,3987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminiu
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Dulap înclinat
|
||
| 93,3072 RON - 244,7685 RON | 4 În stoc |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Pliabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tubular înclinat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Pliabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina