Meniu Caută

Mânere moletate de împingere-tragere

În stoc

Ryhované gombíky na ťahanie/tlačenie sa používajú na prevádzku hore-dole alebo dno-von a majú pevný ryhovaný úchop. Tieto skrutkovacie rukoväte sú dostupné v prevedeniach s hrotmi, so závitovou vložkou a s možnosťou upevnenia cez otvor. Tieto plastové rukoväte sú jednoduchou a ekonomickou alternatívou k oceľovým gombíkom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Cumpără
1,9273 RON - 4,7182 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
M6
2,0602 RON - 5,3689 RON 760 În stoc
25.4 mm
M8
1,7811 RON - 4,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
M4
1,7811 RON - 4,447 RON 100 În stoc
15.9 mm
M5
0,8653 RON - 2,1286 RON 450 În stoc
9.5 mm
M3
Mâner rotund striat 1.000 in M8 Acetal Negru

10559086

Interval de preț
5,3689 RON - 2,0602 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    15 mm
  • Înălțime butuc
    3.6 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.4 mm
  • Înălțime mâner
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1328 GBP
Mâner rotund striat 0.625 in M5 Acetal Negru

10559000

Interval de preț
4,447 RON - 1,7811 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    10.7 mm
  • Înălțime butuc
    2 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    15.9 mm
  • Înălțime mâner
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Mâner rotund striat 0.375 in M3 Acetal Negru

10558966

Interval de preț
2,1286 RON - 0,8653 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    9.1 mm
  • Înălțime butuc
    1.5 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    9.5 mm
  • Înălțime mâner
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4491 GBP