Meniu Caută

Mânere moletate diamantate

În stoc

Diamantové vrúbkované gombíky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Cumpără
23,7584 RON - 26,6913 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
M12
20,8395 RON - 23,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
M10
11,6496 RON - 12,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M5
19,462 RON - 20,1237 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
11,6616 RON - 11,6616 RON 7 În stoc
31.0 mm
M6
17,8784 RON - 20,2391 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
12,9392 RON - 13,1573 RON 7 În stoc
39.5 mm
M6
14,5964 RON - 15,0998 RON 1 În stoc
39.5 mm
M8
Mâner de prindere 31.0 mm M6 PP Negru

10189009

Interval de preț
11,6616 RON - 11,6616 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner de prindere 39.5 mm M6 PP Negru

10189085

Interval de preț
13,1573 RON - 12,9392 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    39.5 mm
  • Înălțime totală
    26.5 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP
Mâner de prindere 39.5 mm M8 PP Negru

10189092

Interval de preț
15,0998 RON - 14,5964 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    39.5 mm
  • Înălțime totală
    26.5 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    PP