Sortiment rukovätí s výstupkom, ideálne na použitie ako madlá na zásuvky, ponúka výber vlastného profilu so štítkom alebo prázdneho profilu. K dispozícii je výber povrchových úprav a veľkostí. Montujú sa skrutkou do otvoru, čo umožňuje viacnásobné umiestnenie, keď je zvolený dlhší profil.
Cod Serie: SR6513
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Finalizare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina