Sortiment rukovätí s výstupkom, ideálne na použitie ako madlá na zásuvky, ponúka výber vlastného profilu so štítkom alebo prázdneho profilu. K dispozícii je výber povrchových úprav a veľkostí. Montujú sa skrutkou do otvoru, čo umožňuje viacnásobné umiestnenie, keď je zvolený dlhší profil.
Cod Serie: SR6513
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Finalizare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Fără finisaj
|
|||
35,4871 RON - 40,3611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
81,2698 RON - 92,4553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
64,5013 RON - 73,3704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
54,6348 RON - 62,1604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
85,4733 RON - 97,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
96,4531 RON - 109,7196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
40,0421 RON - 45,5312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
68,6019 RON - 78,032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
55,2314 RON - 62,8183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
46,0707 RON - 52,423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
49,5681 RON - 56,3802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizat
|
||
53,0142 RON - 60,3072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
Acoperit cu plastic; texturat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina