Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
297,5423 RON - 311,8034 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Threaded Female
25.0 mm
Oțel inoxidabil
10,1197 RON - 10,8843 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
17,6599 RON - 18,9757 RON 9 În stoc
50.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
PA
12,3892 RON - 13,7654 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
14,9282 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
22,9872 RON - 58,0937 RON 20 În stoc
40.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
11,9795 RON - 13,4308 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
11,9425 RON - 12,7736 RON 10 În stoc
32.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
6,9385 RON - 23,4555 RON 6 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
17,1173 RON - 17,9351 RON 6 În stoc
50.0 mm
M10
Stud
20.0 mm
PA
25,1093 RON - 28,1897 RON 5 În stoc
60.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
20,1668 RON - 22,6312 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Stud
70.0 mm
PA
10,4599 RON - 19,8749 RON 820 În stoc
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
PA
9,7069 RON - 10,9042 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
46,7684 RON - 68,7836 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Threaded Female
8.5 mm
PA
43,2498 RON - 63,5948 RON Solicitați termenul de livrare aici
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
50,8073 RON - 74,7255 RON Solicitați termenul de livrare aici
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
46,7684 RON - 68,7836 RON 1 În stoc
M12
Threaded Female
32.0 mm
PA
6,9406 RON - 6,9406 RON 604 În stoc
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
14,1089 RON - 14,1089 RON 70 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
  • din 14
Roată de mână 50.0 mm M10 30.0 mm Oțel PA

10188538

Interval de preț
18,9757 RON - 17,6599 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    61.0 mm
Roată de mână 40.0 mm M6 16.0 mm Oțel inoxidabil PA

10188460

Interval de preț
58,0937 RON - 22,9872 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Înălțime totală
    42.0 mm
Roată de mână 32.0 mm M8 30.0 mm Oțel PA

10188309

Interval de preț
12,7736 RON - 11,9425 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    52.5 mm
Roată de mână 60.0 mm M8 20.0 mm Oțel PA

10280478

Interval de preț
23,4555 RON - 6,9385 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână 50.0 mm M10 20.0 mm Oțel PA

10188521

Interval de preț
17,9351 RON - 17,1173 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    51.0 mm
Roată de mână 60.0 mm M12 50.0 mm Oțel PA

10188644

Interval de preț
28,1897 RON - 25,1093 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Înălțime totală
    86.5 mm
Roată de mână 32.0 mm M6 30.0 mm Oțel PA

10188286

Interval de preț
19,8749 RON - 10,4599 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    52.5 mm
Volan cu 3 spițe 137.0 mm (OD) 32.0 mm Negru

10213995

Interval de preț
68,7836 RON - 46,7684 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    32.0 mm
  • Material prizon
    Oțel galvanizat
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Buton moale 28.0 mm M6 20.0 mm Oțel TPE

10271346

Interval de preț
6,9406 RON - 6,9406 RON

Niveluri de stoc
604 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
Buton moale 60.0 mm M8 20.0 mm Oțel TPE

10271537

Interval de preț
14,1089 RON - 14,1089 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Înălțime totală
    54.0 mm