Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0962 RON - 23,7729 RON | 135 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
16,5012 RON - 43,1988 RON | 15 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolic
|
||
9,3727 RON - 9,3727 RON | 650 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
6,2907 RON - 15,2776 RON | 2 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
15,3825 RON - 42,5196 RON | 1 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fenolic
|
||
47,9323 RON - 48,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
6,2729 RON - 16,3014 RON | 145 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolic
|
||
7,325 RON - 19,1541 RON | 250 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
10,3825 RON - 12,4448 RON | 30 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
6,8553 RON - 6,8553 RON | 408 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3,775 RON - 4,9893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
46,7631 RON - 47,4844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
16,2227 RON - 19,6834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
17,0186 RON - 17,0186 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
TPE
|
||
9,4374 RON - 29,8277 RON | 508 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
6,6461 RON - 21,1506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
11,2814 RON - 13,4856 RON | 828 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
21,6895 RON - 25,9137 RON | 23 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
6,5264 RON - 21,015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina