Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
9,4374 RON - 29,8277 RON 8 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
26,2731 RON - 66,8915 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Prezon filetat
30.0 mm
PA
15,0464 RON - 17,9626 RON 1 În stoc
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
6,5264 RON - 21,015 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
6,9385 RON - 23,4555 RON 6 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
6,7923 RON - 21,2861 RON 30 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PA
6,3496 RON - 6,8455 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M4
Prezon filetat
6.0 mm
PA
36,8973 RON - 41,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Prezon filetat
40.0 mm
PA
29,4082 RON - 33,3513 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Prezon filetat
30.0 mm
PA
36,1305 RON - 40,5664 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M8
Prezon filetat
40.0 mm
PA
13,376 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
45,5774 RON - 46,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
6,7525 RON - 17,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
7,2309 RON - 23,591 RON 62 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
47,412 RON - 48,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
14,6493 RON - 16,4292 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Prezon filetat
20.0 mm
PA
8,4804 RON - 27,3873 RON 17 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
39,3435 RON - 40,4022 RON 4 În stoc
50.0 mm
M10
Prezon filetat
20.0 mm
PA
13,2528 RON - 13,2528 RON 14 În stoc
25.0 mm
M5
Prezon filetat
10.0 mm
PA
44,6874 RON - 50,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
Prezon filetat
50.0 mm
PA
  • din 14
Mâner cu lobi 60.0 mm M8 (L)

10280607

Interval de preț
29,8277 RON - 9,4374 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 38.0 mm M8 38.0 mm Oțel inoxidabil PP

10275597

Interval de preț
17,9626 RON - 15,0464 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime totală
    61.0 mm
Roată de mână 60.0 mm M8 20.0 mm Oțel PA

10280478

Interval de preț
23,4555 RON - 6,9385 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână 40.0 mm M8 25.0 mm Oțel PA

10280706

Interval de preț
21,2861 RON - 6,7923 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână 60.0 mm M8 40.0 mm Oțel PA

10280577

Interval de preț
23,591 RON - 7,2309 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 60.0 mm M8 40.0 mm Oțel PA

10280591

Interval de preț
27,3873 RON - 8,4804 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    6
Roată de mână 50.0 mm M10 20.0 mm Oțel inoxidabil PA

10188576

Interval de preț
40,4022 RON - 39,3435 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    51.0 mm
Roată de mână 25.0 mm M5 10.0 mm Oțel inoxidabil PA

10188224

Interval de preț
13,2528 RON - 13,2528 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm