Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,8143 RON - 28,2558 RON | 484 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
6,5392 RON - 17,1165 RON | 103 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
15,3825 RON - 42,5196 RON | 1 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fenolic
|
||
9,0962 RON - 23,7729 RON | 155 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
1,821 RON - 4,4064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
9,3727 RON - 9,3727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
14,1089 RON - 14,1089 RON | 70 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
10,9802 RON - 13,157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
5,0209 RON - 13,1905 RON | 249 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolic
|
||
6,2729 RON - 16,3014 RON | 270 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolic
|
||
4,4615 RON - 11,6147 RON | 200 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
13,3619 RON - 27,6133 RON | 64 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenolic
|
||
14,3933 RON - 14,3933 RON | 10 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
7,325 RON - 19,1541 RON | 250 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolic
|
||
6,7557 RON - 6,7557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
9,0696 RON - 23,0937 RON | 400 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolic
|
||
7,6222 RON - 7,6222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
16,5012 RON - 43,1988 RON | 15 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolic
|
||
4,0009 RON - 10,1143 RON | 1020 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
9,1729 RON - 10,9665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina