Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
16,6893 RON - 19,9615 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
7,3359 RON - 7,6943 RON 75 În stoc
25.0 mm
M5
Prezon filetat
20.0 mm
PA
11,7058 RON - 13,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Prezon filetat
16.0 mm
PA
24,6048 RON - 26,4647 RON 5 În stoc
60.0 mm
M12
Prezon filetat
30.0 mm
PA
14,358 RON - 22,3347 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Prezon filetat
40.0 mm
PA
44,9866 RON - 45,7079 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nailon
6,6727 RON - 21,4217 RON 169 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
7,2309 RON - 23,591 RON 62 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
46,2556 RON - 46,9635 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nailon
5,3966 RON - 17,0831 RON 16 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
15,1272 RON - 16,2374 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Prezon filetat
16.0 mm
PA
13,3619 RON - 27,6133 RON 64 În stoc
50.0 mm
M10
Prezon filetat
40.0 mm
Fenolic
9,3727 RON - 9,3727 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
4,4615 RON - 11,6147 RON 200 În stoc
32.0 mm
M6
Prezon filetat
30.0 mm
Fenolic
10,9802 RON - 13,157 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
6,5683 RON - 7,1738 RON 25 În stoc
25.0 mm
M6
Prezon filetat
16.0 mm
PA
13,2528 RON - 13,2528 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Prezon filetat
20.0 mm
PA
24,1782 RON - 27,1492 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M12
Prezon filetat
40.0 mm
PA
28,71 RON - 73,036 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Prezon filetat
40.0 mm
PA
6,8455 RON - 7,6943 RON 2525 În stoc
25.0 mm
M5
Prezon filetat
10.0 mm
PA
  • din 14
Roată de mână 25.0 mm M5 20.0 mm Oțel PA

10188156

Interval de preț
7,6943 RON - 7,3359 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
Roată de mână 60.0 mm M12 30.0 mm Oțel PA

10188620

Interval de preț
26,4647 RON - 24,6048 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Înălțime totală
    66.5 mm
Roată de mână 60.0 mm M8 30.0 mm Oțel PA

10280546

Interval de preț
21,4217 RON - 6,6727 RON

Niveluri de stoc
169 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 60.0 mm M8 40.0 mm Oțel PA

10280577

Interval de preț
23,591 RON - 7,2309 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 40.0 mm M8 15.0 mm Oțel PA

10280522

Interval de preț
17,0831 RON - 5,3966 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Număr de lobi
    3
Roată de mână 50.0 mm M10 40.0 mm Oțel Fenolic

10251935

Interval de preț
27,6133 RON - 13,3619 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână 32.0 mm M6 30.0 mm Oțel Fenolic

10251898

Interval de preț
11,6147 RON - 4,4615 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână 25.0 mm M6 16.0 mm Oțel PA

10188170

Interval de preț
7,1738 RON - 6,5683 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
Roată de mână 25.0 mm M5 10.0 mm Oțel PA

10188149

Interval de preț
7,6943 RON - 6,8455 RON

Niveluri de stoc
2525 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm